CFA-ERS Bisagras con tope de fricción

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.

Perno de rotación

Acero pavonado.

Ejecución estándar

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.

Empuñadura regulable para sujeción

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Escritura en rojo "PUSH" tampografiada en la palanca (evitar el contacto con disolventes, alcohol o detergentes que contengan alcohol).

Tornillos de retención en acero pavonado, muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.

Inserto de acero pavonado con agujero ciego roscado (CFA.49 y CFA.65) o de latón (CFA.97).

Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 215º (-35 y +180, considerando 0º cuando las dos superficies conectadas a la bisagra están en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Características y aplicaciones

La bisagra con tope de fricción CFA+ERS permite regular la posición deseada de apertura y de cierre de la puerta, además de bloquear de la puerta en cualquier posición dentro del campo de rotación de 215°.

CFA-ERS - Bisagras con tope de fricción 
CFA-ERS - Bisagras con tope de fricción 
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

El efecto de fricción se obtiene al bloquear los dos cuerpos de la bisagra mediante la empuñadura regulable especial. Para accionar el mecanismo de ajuste, presionar la empuñadura (PUSH) hacia abajo. Al soltar la palanca, el muelle desembraga el dentado y la empuñadura vuelve a la empuñadura inicial permitiendo que continúe libremente la rotación de la puerta sin obstaculizar las maniobras del operador incluso si se produjeran golpes accidentales. La gran cantidad de dientes dentro de la empuñadura regulable garantiza la posibilidad de rotación incluso cuando el ángulo de maniobra de la palanca se encuentra limitado.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

Para los datos de resistencia, véase los correspondientes productos de la serie CFA..

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.