RH-A1 Asas tubulares

Aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Soportes del asa

Aluminio anodizado en color natural, acabado mate, se suministra ensamblado.

Agujeros ciegos roscados para tornillos M5.

Barra

Aluminio ALUProf® (marca registrada por ALUProf).

Sección transversal ovalada, superficie rectificada.

Anodizado en color natural, acabado mate.

Tapones terminales

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • RHA1-A: soportes del asa inclinados.
  • RHA1-G: soportes del asa rectos.
Información general

Características y aplicaciones

Las asas de las series RH-A1 pueden usarse en un estante de 19 pulgadas e instrumentos en general.

HE = unidad de altura del panel delantero: 1 HE = 44.45 mm = 1 6/8".

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Barra negra con diferentes longitudes.
  • Soportes del asa negros.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.