San - Antimicrobial
Maniglie industriali
Maniglie a ponte, maniglie di sicurezza, da incasso e maniglioni tubolari costituiscono insieme la vasta gamma ELESA maniglie industriali. Extra Sconto 2% se acquisti online!
Elesa è specializzata anche nella produzione di maniglie. Maniglie industriali per soddisfare tutte le esigenze: maniglie a ponte, maniglie da incasso, maniglie per protezioni, maniglie ripiegabili, maniglie tubolari, maniglie con interruttore elettrico, maniglie con valvola pneumatica, mini maniglie e maniglie a U costituiscono la gamma di maniglie per macchine ELESA.
Una linea di maniglie che in virtù della grande varietà dei materiali di produzione, tecnopolimero, alluminio, acciaio o acciaio INOX, del design e dell'ergonomia, la rende unica in ampiezza e capace di soddisfare le più svariate esigenze del mercato.
Le diverse soluzioni standard disponibili a catalogo possono essere fornite anche in diversi colori Elecolors® o personalizzate con scritte o logo tampografati o incisi al laser per il massimo della customizzazione. Siano esse standard o personalizzate, le maniglie Elesa possono trovare applicazione in numerosi settori industriali, anche nel settore del fitness, dell'entertainment, del food, del medicale e molti altri ancora.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma di maniglie Ganter e la gamma di maniglie Rohde.