AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con perno filettato
Materiale
Inserto filettato in acciaio zincato.
Rivestimento antiscivolo
Elastomero termoplastico (TPE), durezza 80 shore A.
Esecuzione standard
Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB).
D=12÷43 temperature fino a 60°C, D=57÷88 temperature fino a 80°C.
- RMH-ND-BK: perno filettato, rivestimento antiscivolo in colore nero RAL 9011.
- RMH-ND-WT: perno filettato, rivestimento antiscivolo in colore bianco RAL 9016.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti piatti RMH sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.
La superficie in elastomero aumenta il coefficiente di attrito in caso di presenza di forze laterali di spinta, migliorandone l'aderenza. Vengono generalmente preferiti per impieghi su superfici sensibili.