VDC-XX Volantini

per indicatori di posizione, Duroplasto

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.

Esecuzioni standard

Mozzo acciaio brunito.

  • VDC-GXX: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.

Mozzo non forato, vedere in tabella i diametri d' e d" di foratura massimi ammissibili.

  • VDC-GXX+I: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.

Mozzo non forato, vedere in tabella i diametri d' e d" di foratura massimi ammissibili.

Impugnatura girevole I.301+x in Duroplasto, colore nero, finitura lucida.

  • VDC-PXX+I: per indicatori con movimento a reazione fissa.

Flangia posteriore avente corona dentata interna in tecnopolimero a base acetalica (POM). Vite e piolino d'ancoraggio acciaio brunito.

Mozzo con foro passante alesato H7.

Impugnatura girevole I.301+x in Duroplasto, colore nero, finitura lucida.

Informazioni generali

Ergonomia

La corona con lobatura posteriore interna (per i modelli con diametro D ≥ 125 mm) facilita la presa e la manovra del volantino soprattutto nelle versioni senza impugnatura.

Scelta dell'indicatore (da ordinare separatamente)

Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.

Vedi anche "Istruzioni di montaggio" per indicatori con movimento a reazione gravitazionale tipo Go movimento a reazione fissa tipo P.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Volantini con fori trasversali secondo EN 110  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO