VVI-60 Ventose a coppa piana

Diametro 60 mm, con e senza supporto, gomma

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).

Supporto in ottone nichelato o alluminio anodizzato.

Esecuzioni standard

  • VVI-60-A: gomma antiolio, senza supporto.
  • VVI-60-N: gomma naturale, senza supporto.
  • VVI-60-S: gomma siliconica, senza supporto.
  • VVI-60-T-A: gomma antiolio, con supporto.
  • VVI-60-T-N: gomma naturale, con supporto.
  • VVI-60-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le ventose con supporto filettato G 1/4” presentano all’interno un foro filettato M8 per consentire l’eventuale inserimento di un grano con foro calibrato.

Questo permette di ridurre la sezione di aspirazione della ventosa riducendo così le perdite di vuoto che si potrebbero generare in caso di mancata presa della ventosa sulla superficie del prodotto.

Sono specificatamente impiegate per la movimentazione di piastrelle in ceramica o in calcestruzzo con superficie liscia o sagomata e, in generale per la movimentazione di prodotti con caratteristiche tecniche anche estremamente differenti tra loro per dimensioni, materiali forme e superfici di presa (piane, leggermente convesse o concave).

Vedi Dati tecnici ventose .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO