AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Per CFSQ, CFSW, EBR-SWM e EBR-SWB
Esecuzioni standard
Connettore con custodia e portacontatti in tecnopolimero a base poliammidica (PA).
- FC-M12x1-P4: assiale M12x1 a 4 poli. Cavo con guaina in PVC CEI 2022 colore nero. Ghiera in ottone nichelato.
- FC-M12x1-P8: assiale M12x1 a 8 poli. Cavo con guaina in PVC colore nero, tipo UL/CSA STYLE. Ghiera in acciaio INOX AISI 316.
| Connettore | FC-M12x1-P4 | FC-M-12x1-P8 |
| Sezione conduttori | 4x0.34mm2 | 8x0.33mm2 |
| Tensione max | 250V | 30V |
| Intensità max di corrente | 4A | 2A |
| Resistenza di isolamento | ≥100MΩ 500VDC | ≥100MΩ 500VDC |
| Temperatura di esercizio | -25°C, +70°C | -15°C, +70°C |
| Grado di protezione | IP67 * | IP67 * |
* Con connettore correttamente avvitato
Compatibilità
Prodotti elettromeccanici con uscita connettore maschio a 4 e 8 poli.
- Cerniere con interruttore di sicurezza integrato CFSQ.
- Cerniere con interruttore multiplo di sicurezza integrato CFSW.
- Maniglia con interruttore elettrico monostabile EBR-SWM.
- Maniglia con interruttore elettrico bistabile EBR-SWB.
Esecuzioni speciali a richiesta
Prolunghe con cavi di altre lunghezze.