MSX. Kit morsetti di sostegno

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Componenti standard

  • MSX-B base di supporto:

tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Bloccaggio tramite dado e vite M5 a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX.

  • MSX-C morsetto a croce:

tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Bloccaggio tramite dadi e viti M5 a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX.

  • MSX-TA-TB-TC-TD-TE-TF morsetti porta dispositivo:

tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Bloccaggio tramite dado e vite M5 a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il profilo dei fori dei morsetti di sostegno serie MSX. consente di utilizzare sia tubi a sezione tonda sia tubi a sezione quadra; questi ultimi impediscono eventuali rotazioni indesiderate dei vari elementi (vedi fig.1).

MSX-B - Base di supporto 
Istruzioni d’uso

Istruzioni per il montaggio

  1. Fissare il supporto base per mezzo di 2 viti M6 a testa cilindrica con cava esagonale (escluse dalla fornitura).
  2. Inserire, in posizione verticale oppure orizzontale, il tubo di collegamento nel foro del supporto base e bloccarlo serrando l’apposita vite. Coppia di serraggio consigliata 5Nm.
  3. Inserire il morsetto a croce che permette il montaggio di un altro tubo di collegamento.
  4. Inserire il tubo di collegamento nel foro del morsetto a croce.
  5. Montare sul tubo di collegamento l'apposito morsetto porta dispositivo scelto tra i sei disponibili. Dopo aver posizionato i componenti, fissarne la posizione agendo sulle viti. Coppia di serraggio consigliata 5 Nm.
MSX-B - Base di supporto 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO