RMT-R Magneti piatti rettangolari

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Corpo di contenimento in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Magnete

Neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.

Vedi Dati tecnici magneti.

Esecuzioni standard

  • RMT-R-ND-GR: colore grigio RAL 7040.
  • RMT-R-ND-RD: colore rosso RAL 3031.
  • RMT-R-ND-WT: colore bianco RAL 9003.
  • RMT-R-ND-BK: colore nero RAL 9004.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti RMT-R vengono utilizzati principalmente per bloccare su superfici metalliche disegni, documenti e simili.

Il materiale magnetico neodimio, ferro, boro (NdFeB) è caratterizzato da una elevata forza adesiva.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO