AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Materiale
Corpo di contenimento in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.
Magnete
Neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
Vedi Dati tecnici magneti.
Esecuzioni standard
- RMT-R-ND-GR: colore grigio RAL 7040.
- RMT-R-ND-RD: colore rosso RAL 3031.
- RMT-R-ND-WT: colore bianco RAL 9003.
- RMT-R-ND-BK: colore nero RAL 9004.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti RMT-R vengono utilizzati principalmente per bloccare su superfici metalliche disegni, documenti e simili.
Il materiale magnetico neodimio, ferro, boro (NdFeB) è caratterizzato da una elevata forza adesiva.