GN 722.4 Pistoncini di posizionamento a molla con anello o leva

Fissaggio a mezzo di saldatura, acciaio

Seleziona tipologia

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione A: corpo quadrato, montato, con anello di azionamento, senza posizione d'arresto.
  • Versione AU: corpo quadrato, non montato, con anello di azionamento, senza posizione d'arresto.
  • Versione R: corpo circolare, montato, con anello di azionamento, senza posizione d'arresto.
  • Versione RU: corpo circolare, non montato, con anello di azionamento, senza posizione d'arresto.
  • Versione C: corpo quadrato, montato (rivettato), con anello di azionamento, con posizione d'arresto.
  • Versione CU: corpo quadrato, non montato, con anello di azionamento, con posizione d'arresto.
  • Versione T: corpo circolare, montato (rivettato), con anello di azionamento, con posizione d'arresto.
  • Versione TU: corpo circolare, non montato, con anello di azionamento, con posizione d'arresto.
  • Versione E: corpo quadrato, montato (rivettato), con leva di azionamento, con posizione d'arresto.
  • Versione EU: corpo quadrato, non montato, con leva di azionamento, con posizione d'arresto.
  • Versione V: corpo circolare, montato (rivettato), con leva di azionamento, con posizione d'arresto.
  • Versione VU: corpo circolare, non montato, con leva di azionamento, con posizione d'arresto.

Corpo guida

Fusione di precisione in acciaio

brunito, saldabile     ST

Anello di azionamento

Fusione di precisione in acciaio

zincato, passivato blu

Leva

Fusione di precisione in acciaio

zincato, passivato blu

Puntale

Acciaio zincato, passivato blu

Molla

Acciaio INOX AISI 316Ti

Vite senza testa

Acciaio, zincato

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Nei pistoncini di posizionamento a molla GN 722.4 il puntale è azionato tramite l'anello o leva di azionamento. Questa operazione viene eseguita manualmente, con un cavo o per mezzo di un tirante munito di gancio nelle esecuzioni con anello di azionamento. Le tolleranze dimensionali tra puntale e corpo guida sono scelte in modo da garantire l'affidabilità funzionale anche dopo saldatura, applicazione di uno strato anticorrosione o in caso di contaminazione. In caso di fissaggio mediante saldatura, le versioni AU, RU, CU, TU, EU, VU non montate sono particolarmente consigliate per evitare alterazioni della microstruttura del materiale dovute al riscaldamento della molla e del puntale. In questo caso il pistoncino di posizionamento a molla viene assemblato solo dopo il trattamento superficiale della guida saldata.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO