AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Fissaggio a mezzo di saldatura, acciaio
Versioni
- Versione A: corpo quadrato, montato, con anello di azionamento, senza posizione d'arresto.
- Versione AU: corpo quadrato, non montato, con anello di azionamento, senza posizione d'arresto.
- Versione R: corpo circolare, montato, con anello di azionamento, senza posizione d'arresto.
- Versione RU: corpo circolare, non montato, con anello di azionamento, senza posizione d'arresto.
- Versione C: corpo quadrato, montato (rivettato), con anello di azionamento, con posizione d'arresto.
- Versione CU: corpo quadrato, non montato, con anello di azionamento, con posizione d'arresto.
- Versione T: corpo circolare, montato (rivettato), con anello di azionamento, con posizione d'arresto.
- Versione TU: corpo circolare, non montato, con anello di azionamento, con posizione d'arresto.
- Versione E: corpo quadrato, montato (rivettato), con leva di azionamento, con posizione d'arresto.
- Versione EU: corpo quadrato, non montato, con leva di azionamento, con posizione d'arresto.
- Versione V: corpo circolare, montato (rivettato), con leva di azionamento, con posizione d'arresto.
- Versione VU: corpo circolare, non montato, con leva di azionamento, con posizione d'arresto.
Corpo guida
Fusione di precisione in acciaio
brunito, saldabile ST
Anello di azionamento
Fusione di precisione in acciaio
zincato, passivato blu
Leva
Fusione di precisione in acciaio
zincato, passivato blu
Puntale
Acciaio zincato, passivato blu
Molla
Acciaio INOX AISI 316Ti
Vite senza testa
Acciaio, zincato
Caratteristiche e applicazioni
Nei pistoncini di posizionamento a molla GN 722.4 il puntale è azionato tramite l'anello o leva di azionamento. Questa operazione viene eseguita manualmente, con un cavo o per mezzo di un tirante munito di gancio nelle esecuzioni con anello di azionamento. Le tolleranze dimensionali tra puntale e corpo guida sono scelte in modo da garantire l'affidabilità funzionale anche dopo saldatura, applicazione di uno strato anticorrosione o in caso di contaminazione. In caso di fissaggio mediante saldatura, le versioni AU, RU, CU, TU, EU, VU non montate sono particolarmente consigliate per evitare alterazioni della microstruttura del materiale dovute al riscaldamento della molla e del puntale. In questo caso il pistoncino di posizionamento a molla viene assemblato solo dopo il trattamento superficiale della guida saldata.