PMT.101-SST-VD Pistoncini di posizionamento a molla

Arresto in posizione retratta, corpo in SUPER-tecnopolimero Visually Detectable

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore blu RAL 5005, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Molla

Acciaio INOX AISI 302.

Controdado

NTT-VD: SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Esecuzioni standard

  • PMT.101-SST-A-VD: senza controdado.
  • PMT.101-SST-AK-VD: con controdado, fornito non montato.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

  • Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005 è facilmente visibile in caso di contaminazione accidentale degli alimenti.
  • Resistenti a cicli continui di lavaggio con solventi e detergenti, sono quindi indicati per applicazioni quali, ad esempio, i settori alimentare o farmaceutico.
  • Materiale anticorrosione: possono essere utilizzati anche in presenza di liquidi o di umidità.
  • Leggerezza coniugata ad una elevata resistenza meccanica.
  • Basso coefficiente di attrito nello scorrimento del puntale nel corpo filettato in SUPER-tecnopolimero; non sono richiesti interventi di manutenzione per l'applicazione di grasso lubrificante FDA.
  • Dente e dentatura (per la funzione di arresto in posizione retratta) realizzati in SUPER-tecnopolimero: si evita il rischio di grippaggio o usura.
Istruzioni d'uso

Indicazioni di montaggio

Il foro filettato predisposto per il montaggio del pistoncino non deve presentare bave (vedi fig.1). Sconsigliato lo smusso d'imbocco (vedi fig.2).

Prodotto in SUPER-tecnopolimero su tecnologia Elesa, dimensioni secondo gli standard GN 617 per accordi con Otto Ganter GmbH Co. KG.

PMT.101-SST-AK-VD - Con controdado 
Altre esecuzioni

Altra esecuzione standard

PMT.100-SST-VD: pistoncini di posizionamento a molla senza posizione di arresto.

Accessori

Accessori a richiesta

NTT-VD: controdado in SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005 (vedi tabella).

CodiceDescrizione
191083NTT-M10x1-VD
191085NTT-M12x1,5-VD
191087NTT-M16x1,5-VD
191089NTT-M20x1,5-VD
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO