AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con e senza arresto in posizione retratta, acciaio o acciaio INOX
Corpo filettato
Acciaio zincato lucido (suffisso ST).
Acciaio INOX AISI 303 (suffisso NI).
Esecuzioni standard
- GN 413-A: senza posizione di arresto e senza controdado.
- GN 413-AK: senza posizione di arresto, con controdado.
- GN 413-C: con posizione di arresto, senza controdado.
- GN 413-CK: con posizione di arresto e con controdado.
Suffisso per materiale corpo pistoncino e controdado:
- ST: acciaio brunito.
- NI: acciaio INOX AISI 303.
Puntale
Acciaio INOX AISI 303.
Molla e anello di estrazione
Acciaio INOX AISI 301.
Caratteristiche e applicazioni
Grazie alla sua particolare forma, l'anello di estrazione dei pistoncini a molla GN 413 può essere utilizzato sia per l'avvitamento durante l'assemblaggio che per il bloccaggio del pistoncino in posizione retratta (GN 413-C / GN 413-CK).