GN 413 Pistoncini di posizionamento a molla

con e senza arresto in posizione retratta, acciaio o acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio zincato lucido (suffisso ST).

Acciaio INOX AISI 303 (suffisso NI).

Esecuzioni standard

  • GN 413-A: senza posizione di arresto e senza controdado.
  • GN 413-AK: senza posizione di arresto, con controdado.
  • GN 413-C: con posizione di arresto, senza controdado.
  • GN 413-CK: con posizione di arresto e con controdado.

Suffisso per materiale corpo pistoncino e controdado:

  • ST: acciaio brunito.
  • NI: acciaio INOX AISI 303.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303.

Molla e anello di estrazione

Acciaio INOX AISI 301.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Grazie alla sua particolare forma, l'anello di estrazione dei pistoncini a molla GN 413 può essere utilizzato sia per l'avvitamento durante l'assemblaggio che per il bloccaggio del pistoncino in posizione retratta (GN 413-C / GN 413-CK).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO