GN 313-NI Pistoncini di posizionamento a molla

Acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio INOX AISI 303.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303 nichelato.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Controdado

Acciaio INOX.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat o acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

  • GN 313-A-NI: con manopola, senza controdado.
  • GN 313-AK-NI: con manopola, con controdado.
  • GN 313-D-NI: senza manopola, senza controdado.
  • GN 313-DK-NI: senza manopola, con controdado.
  • suffisso 1: per puntale senza filettatura interna.
  • suffisso 2: per puntale con filettatura interna.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il pistoncini GN 313-NI nella posizione di riposo hanno il puntale completamente retratto.

Utilizzando l'esecuzione con filettatura interna al puntale (suffisso 2), possono essere azionati dispositivi speciali mediante aste filettate.

GN 313-D-NI e GN 313-DK-NI sono privi di manopola per l'azionamento tramite cilindri pneumatici, camme elicoidali, ecc.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.