AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio INOX
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303.
Puntale
Acciaio INOX AISI 303 nichelato.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.
Controdado
Acciaio INOX.
Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat o acciaio INOX AISI 303.
Esecuzioni standard
- GN 313-A-NI: con manopola, senza controdado.
- GN 313-AK-NI: con manopola, con controdado.
- GN 313-D-NI: senza manopola, senza controdado.
- GN 313-DK-NI: senza manopola, con controdado.
- suffisso 1: per puntale senza filettatura interna.
- suffisso 2: per puntale con filettatura interna.
Caratteristiche e applicazioni
Il pistoncini GN 313-NI nella posizione di riposo hanno il puntale completamente retratto.
Utilizzando l'esecuzione con filettatura interna al puntale (suffisso 2), possono essere azionati dispositivi speciali mediante aste filettate.
GN 313-D-NI e GN 313-DK-NI sono privi di manopola per l'azionamento tramite cilindri pneumatici, camme elicoidali, ecc.