VVL-06 Mini ventose per packaging alimentare a doppio soffietto

Diametro 6 mm, con e senza supporto, gomma

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).

Supporto in acciaio AVP.

Esecuzioni standard

  • VVL-06-A: gomma antiolio, senza supporto.
  • VVL-06-N: gomma naturale, senza supporto.
  • VVL-06-S: gomma siliconica, senza supporto.
  • VVL-06-T-A: gomma antiolio, con supporto.
  • VVL-06-T-N: gomma naturale, con supporto.
  • VVL-06-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Sono specificatamente impiegate nel settore del packaging alimentare in cui le piccole dimensioni della ventosa e la forma a soffietto permette la movimentazione di confezioni con molteplici forme e dalle dimensioni anche contenute. L’adattabilità a differenti superfici anche non regolari o con errori di planarità permette a queste ventose di essere impiegate anche in differenti settori tra cui cartotecnico per figurine, etichette e fogli di carta e settore plastico per laminati e minuteria.

La corsa effettiva del soffietto è pari a 5 mm.

Vedi Dati tecnici ventose  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO