GN 702 Chiusure a leva di bloccaggio

4 posizioni di bloccaggio a 90°, lega di zinco

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica.

Colore

Nero RAL 9005 (SW) o rosso RAL 3000 (RS), finitura mat.

Flangia di base

Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica colore nero, finitura mat, con due fori per il fissaggio per mezzo di viti a testa svasata.

Elemento di serraggio

Acciaio zincato.

Ghiera

Acciaio zincato.

Esecuzioni standard

  • GN 702-A: flangia di base con due fori per il fissaggio per mezzo di viti a testa svasata.
  • GN 702-B: elemento di fissaggio con foro filettato.
  • GN 702-C: elemento di fissaggio filettato con ghiera.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le chiusure GN 702 sono particolarmente adatte per il bloccaggio, mediante la rotazione della leva, di cassettiere o portelli in applicazioni soggette a forti vibrazioni.

Posizione di bloccaggio della leva ogni 90°.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO