AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
4 posizioni di bloccaggio a 90°, lega di zinco
Corpo leva
Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica.
Colore
Nero RAL 9005 (SW) o rosso RAL 3000 (RS), finitura mat.
Flangia di base
Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica colore nero, finitura mat, con due fori per il fissaggio per mezzo di viti a testa svasata.
Elemento di serraggio
Acciaio zincato.
Ghiera
Acciaio zincato.
Esecuzioni standard
- GN 702-A: flangia di base con due fori per il fissaggio per mezzo di viti a testa svasata.
- GN 702-B: elemento di fissaggio con foro filettato.
- GN 702-C: elemento di fissaggio filettato con ghiera.
Caratteristiche e applicazioni
Le chiusure GN 702 sono particolarmente adatte per il bloccaggio, mediante la rotazione della leva, di cassettiere o portelli in applicazioni soggette a forti vibrazioni.
Posizione di bloccaggio della leva ogni 90°.