TLW Chiusure a leva

Acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Materiale: acciaio zincato:

  • TLW-EG: con tirante a occhiello e riscontro.
  • TLW-ET: con tirante a T e riscontro.

Materiale: corpo, tirante e riscontro in acciaio INOX AISI 304, perni in acciaio INOX AISI 303:

  • TLW-EGX: con tirante a occhiello e riscontro.
  • TLW-ETX: con tirante a T e riscontro.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le chiusure a leva TLW assicurano la perfetta chiusura di un coperchio.

La posizione del tirante può essere regolata in lunghezza per essere adattata alle esigenze dell'applicazione e per una regolazione di precisione.

Quando la leva è chiusa, la configurazione eccentrica del perno dell'asta fa sì che il chiavistello si sposti verso il fermo. Al termine del movimento della leva, il perno dell'asta ha superato il punto morto eccentrico, mantenendo così automaticamente chiuso lo scrocco a ginocchiera.

TLW-ET - Con tirante a T e riscontro, acciaio 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO