TP-C Tappi per montaggio a pressione

simbolo carico, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero RAL 9005 (C9) o colore arancio RAL 2004 (C2), finitura mat.

Guarnizioni di tenuta

Due OR gomma sintetica NBR.

Esecuzioni standard

  • TP-C: senza foro laterale.
  • TP-CF: con foro laterale di sfiato.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Simbolo grafico "carico"

Secondo norme DIN.

Montaggio

Il montaggio a pressione evita operazioni di avvitamento/svitamento.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO