AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Elesa News
-
15-ott-2025
Elesa a HostMilano 2025: innovazione e design per l’hospitality
Il design al servizio di funzionalità e qualità: anche nel settore hotellerie, i componenti Elesa incarnano la filosofia del brand.
-
2-ott-2025
Ottobre Rosa 2025: Elesa e LILT per la salute femminile
Visite gratuite e tour charity: Elesa rinnova con LILT l’impegno per la prevenzione del tumore al seno con iniziative per comunità e dipendenti a ottobre.
-
31-lug-2025
Pionieri nei materiali. Leader negli standard.
Nuove manopole zigrinate in SUPER-Tecnopolimero: DT.464 e DT.653-AV.
-
22-lug-2025
Componenti per nastri trasportatori
I componenti per conveyor, come guide lineari e rullini, supportano linee di produzione in vari settori industriali, garantendo alta resistenza e scorrevolezza.
-
20-lug-2025
CFM-PC | Cerniere con cavo elettrico integrato
CFM-PC: cerniera in tecnopolimero autoestinguente con cavo elettrico integrato, compatta e sicura, elimina cavi visibili e facilita l’installazione.
-
8-lug-2025
Indicatori di posizione elettronici wireless
Indicatori di posizione elettronici wireless: l'unità UC-RF consente il set-up remoto dei parametri, garantendo precisione, sicurezza e monitoraggio tramite PLC.
-
27-giu-2025
Elesa accelera il futuro: passione e innovazione con il Team Dynamis del Polimi
Elesa continua a rafforzare il suo impegno a supporto delle nuove generazioni, in particolare del Team Dynamis, il prestigioso Reparto Corse del Politecnico di Milano, la migliore Università di Ingegn...
-
20-giu-2025
AVFP e AVFD | Cuscini Antivibranti
Cuscini antivibranti AVFP e AVFD con piastre in acciaio temprato per maggiore stabilità, ideali per macchine utensili e isolamento in compressione.
-
9-giu-2025
Volantini di serraggio con limitatore di coppia
I volantini con limitatore di coppia Elesa assicurano serraggi rapidi e sicuri, evitando danni su macchinari da laboratorio, affilatrici e attrezzature sportive.