MM-SI Capteurs de proximité pour pinces de serrage pneumatiques

Capteur inductif

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Corps en technopolymère à base de polyamide (PA), connecteur en polyuréthane (PUR), câble en polyuréthane thermoplastique (TPU), écrou en laiton nickelé.

Informations générales

Caractéristiques

Les capteurs de proximité inductifs, compatibles avec les pinces de serrage pneumatiques MM-BLMM-BI ou MM-BC, permettent de connaître la position du bras par le biais de trois leds.

Les capteurs de proximité peuvent être vissés directement sur les pinces et peuvent être assemblés des deux côtés.

Données techniques

Indicateurs LED:

  • Vert: le capteur est correctement connecté et prêt à transmettre le signal.
  • Rouge: le bras est en position verrouillée.
  • Jaune: le bras est en position de repos.
SortiePNP
Alimentation10 – 30 Vdc
Charge maximum100 mA
Chute de tension≤ 2 V
Température0 ÷ 50 °C
Degré de protectionIP65
MM-SI-50 - MM-BL-50 / MM-BI-50 
MM-SI-50 - MM-BL-50 / MM-BI-50 
Autres exécution

Exécution spéciale sur demande

Capteur de proximité avec sortie NPN

Accessoires sur demande

Câble avec connecteur M12 MM-CS.

MM-SI-50 - MM-BL-50 / MM-BI-50 
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Retirez les vis et la plaque métallique des pinces de serrage Fig.1.
  • Montez la plaque en plastique thermodurcissable, le capteur de proximité et les deux vis M4 en acier bruni (inclus dans la fourniture) Fig.2.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Misati

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE