AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Capteur inductif
Matière
Corps en technopolymère à base de polyamide (PA), connecteur en polyuréthane (PUR), câble en polyuréthane thermoplastique (TPU), écrou en laiton nickelé.
Caractéristiques
Les capteurs de proximité inductifs, compatibles avec les pinces de serrage pneumatiques MM-BL, MM-BI ou MM-BC, permettent de connaître la position du bras par le biais de trois leds.
Les capteurs de proximité peuvent être vissés directement sur les pinces et peuvent être assemblés des deux côtés.
Données techniques
Indicateurs LED:
- Vert: le capteur est correctement connecté et prêt à transmettre le signal.
- Rouge: le bras est en position verrouillée.
- Jaune: le bras est en position de repos.
| Sortie | PNP |
| Alimentation | 10 – 30 Vdc |
| Charge maximum | 100 mA |
| Chute de tension | ≤ 2 V |
| Température | 0 ÷ 50 °C |
| Degré de protection | IP65 |
Exécution spéciale sur demande
Capteur de proximité avec sortie NPN
Accessoires sur demande
Câble avec connecteur M12 MM-CS.
Instructions d'assemblage
- Retirez les vis et la plaque métallique des pinces de serrage Fig.1.
- Montez la plaque en plastique thermodurcissable, le capteur de proximité et les deux vis M4 en acier bruni (inclus dans la fourniture) Fig.2.