MTP-S Sauterelles mécaniques à crochet pour applications lourdes

avec dispositif de sécurité, acier ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Ressort en acier INOX AISI 316.

  • MTP-S-T6: corps en acier soudable verni de couleur noire.

Goujon en acier trempé et rectifié. Double crochet, axe oscillant, écrous, levier et crochet de sécurité en acier zingué.

  • MTP-S-T6X: corps en acier INOX AISI 304.

Goujon, double crochet, goujon oscillant, écrous, levier et crochet de sécurité en acier INOX AISI 304.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.

Les sauterelles mécaniques MTP-S assurent la fermeture étanche avec chaque type de couvercle.

Série lourde: résistance mécanique élevée des matières utilisées.

Adaptées pour les utilisations les plus critiques en présence de fortes solicitations ou vibrations, quand il faut exercer des forces élevées contre toute ouverture accidentelle.

La position du double crochet peut être réglée en longueur pour mieux s'adapter aux exigences de l'application.

L'ouverture de la sauterelle est obtenue en actionnant le bouton pour dégager le dispositif de sécurité, après cela on peut manœuvrer avec le levier de commande.

MTP-S - Sauterelles mécaniques à crochet pour applications lourdes 
Accessoires

Accessoires sur demande

TRU: barre en forme de U de plusieurs dimensions.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE