AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Base et tige en acier INOX AISI 316L
Base avec trous pour fixation au sol
Acier INOX AISI 316L, finition tournée.
Tige filetée
Acier inox AISI 316L
Exécutions standards
- GN 24-D0-SK : sans disque antiglisse, avec hexagone de régulation
- GN 24-D0-TK : sans disque antidérapant, avec faces planes fraisées à la base
- GN 24-D1-SK : avec disque antiglisse, avec hexagone de régulation
- GN 24-D1-TK : avec disque antidérapant, avec faces planes fraisées à la base
Écrou à six pans creux ISO 4032
Acier INOX
Vis de montage
Acier INOX
Disque antiglisse
Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)
- Couleur noir
- Dureté de 70 Shore A
- Monté
Caractéristiques
Les pieds réglables GN 24 sont particulièrement adaptés à une utilisation dans des environnements agressifs.
Ils sont fournis montés et ne peuvent pas être démontés.