VCT. Volants de serrage à lobes

Technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

VCT.25: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Calotte couvre-douille

  • CA.VCT: technopolymère à base de polypropylène (PP) dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression. Comprise dans la forniture. Non disponible pour VCT.25.

Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).

Exécutions standards

  • VCT-A: douille en acier bruni, trou borgne lisse.
  • VCT-B: douille en laiton, trou fileté borgne (VCT.25 - 95) ou passant (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84).
  • VCT-AZ: douille en acier zingué, trou passant fileté.
  • VCT-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou fileté borgne (VCT.25) ou passant (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84).
  • VCT.FP: douille en laiton, trou passant fileté, sans calotte.
  • VCT-AZ-FP: douille en acier zingué, trou passant fileté, sans calotte.
  • VCT-SST-FP: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté sans calotte.
  • VCT-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).
  • VCT-SST-p: tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).
Accessoires

Accessoires sur demande

CA.VCT: calotte couvre-douille en technopolymère à base de polypropylène (PP) dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression, non disponible pour VCT.25 (voir tableau). Pour des quantités suffisantes la calotte peut être fournie dans d'autres couleurs ou avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisées.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE