EWN-LP Vis papillon

avec chaînette de retenue, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

Anneau élastique de retenue en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Calotte couvre-douille

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur grise-noire, finition mate, assemblage à pression, amovible avec un tournevis.

Chaînette de retenue

Câble à billes et terminaux d'accouplement en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Anneau en acier INOX traité NERINOX.

Fixation de l'embout au moyen d'une vis autotaraudeuse ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 ou vis M5 à tête évasée UNI EN ISO 10642.

Exécutions standards

  • EWN-B-LP: douille en laiton, trou passant fileté.
  • EWN-SST-LP: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté.
  • EWN-p-LP: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI EN ISO 4753:2012 (voir ).
  • EWN-SST-p-LP: tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI EN ISO 4753:2012 (voir les ).
Informations générales

Le anneau élastique de retenue, placé dans la rainure prévue du ecrous-papillon peut tourner librement. L'anneau relie le anneau élastique de retenue à la chaînette.

Solution adaptée pour empêcher la perte du ecrous-papillon.

Pour les applications dont la fixation de la chaîne se trouve dans une position supérieure par rapport à celle de l’écrou papillon, nous recommandons de la laisser avec du jeu, afin d’éviter que l’anneau ne touche l’écrou papillon.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Chaînette de longueurs différentes.
  • Ecrous-papillon avec câble de retenue CV-T en polyéthylène couleur noire.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE