HE. Voyants de niveau d'huile

assemblage à pression, polycarbonate

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Polycarbonate transparent, haute résistance mécanique. Il n'est pas indiqué pour une utilisation avec des huiles avec additifs et solvants. Evitez le contact avec l'alcool ou avec les mélanges détergents contenant de l'alcool.

Plaquette

Aluminium laqué blanc avec ligne de niveau en couleur rouge.

Joint d’étanchéité

OR en caoutchouc synthétique NBR.

Température maximum d'exercice en continu

100°C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

L’ancrage mécanique dans le trou d’assemblage est garanti par des nervures appropriées.

L’étanchéité est assurée par le OR placé dans le siège prévu à cet effet.

Le spie di livello per montaggio a pressione HE. sono da utilizzare per il montaggio su serbatoi con pressioni limitate.

Note

Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, contactez le service commercial Elesa.

Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

Pour faciliter l'assemblage il faut biseauter le trou à 1x45° et graisser légèrement la surface externe de l'OR.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE