MVA.L Sauterelles mécaniques verticales renforcées

avec base pliée, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier phosphaté.

Axes de rotation

Acier trempé, phosphaté et rectifié.

Douilles de support

Acier trempé, phosphaté et rectifié.

Vis et écrou de réglage

Acier zingué.

Poignée

Polyuréthane, couleur rouge.

Exécutions standards

  • MVA.LLA: avec levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.
  • MVA.LLE: avec levier de serrage plein.

Embout de serrage

A commander séparément.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.

Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en perturbent le fonctionnement.

La qualité élevée des matériaux utilisés rend les sauterelles mécaniques de la série Long Life particulièrement adaptées pour des utilisations dans des opérations de serrage, avec des charges moyennes et lourdes, sur des gabarits de soudage, des travaux de charpente, des moules et généralement là où sont demandées des forces de blocage élevées et la répétitivité des mouvements.

Eprouvées pour 1.000.000 de cycles.

MVA.L - Sauterelles mécaniques verticales renforcées 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE