AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MTB. Sauterelles mécaniques à crochet
avec dispositif de sécurité, acier
Matière
Acier C10 phosphaté.
Rivets
Acier zingué.
Poignée
Polyuréthane, couleur rouge.
Exécutions standards
- MTB.T5: sans crochet.
- MTB.T5-TG: avec crochet à boucle.
- MTB.T5-TT: avec crochet à T
- MTB.T5-TU: avec crochet.
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Le sauterelles mécaniques MTB. sont particulièrement adaptées pour des utilisations sur des machines ou des applications en présence de fortes solicitations ou vibrations, quand il faut assurer une bonne sécurité dans la tenue de fixation contre toute ouverture accidentelle.
Dégager le dispositif de sécurité agissant sur le bouton (fig. 1) et agissant sur la manette de commande, est obtenue par l'ouverture de l'outil (fig.2). Libérer le dispositif de sécurité (fig. 3) et en actionnant le levier de commande dans le sens opposé au précédent (fig. 4), on obtient le désengagement complet entre le corps principal de l'appareil et le support d'accouplement.
Pour accrocher l'outil doit se faire dans la direction opposée.
Toutes ces opérations de couplage et de découplage de l'outil peuvent être réalisées à l'aide d'une seule main puisque le tirant suit dans son mouvement le levier.
La position d'accouplement peut être réglée en longueur pour mieux répondre aux besoins de l'application agissant sur la tige filetée, bloquée en position par un contre-écrou.