AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Acier INOX
Exécutions standards
Moulage de précision inox AISI CF-8, finition mate sablée:
- MSM-TW-A-NI: vis et écrou de blocage en acier INOX AISI 304, ressort en acier INOX AISI 301.
- MSM-TW-B-NI: poignée débrayable de blocage GN 300.5, levier en acier INOX AISI CF-8, finition sablée mate, vis en acier INOX AISI 303, ressort en acier INOX AISI 301.
Caractéristiques et applications
Les systèmes de support pivotants MSM-TW-NI permettent la fixation de tubes ou d’arbres. La forme spéciale en prisme des pièces de serrage facilite l’adaptation au diamètre du tube ou de l’arbre.
Les ressorts de pression rendent le blocage et le déblocage rapide et facile.