GN 135.1 Noix de serrage bidirectionnelle

pour actionneurs linéaires, aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Aluminium, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, finition mate.

Vis et écrous en acier INOX AISI 304.

Goujon de connexion en acier naturel.

Exécutions standards

  • GN 135.1-B-B: deux trous ronds.
  • GN 135.1-B-V: trou rond et trou carré.
  • GN 135.1-V-V: deux trous carrés et un goujon de connexion.
  • GN 135.1-V-B: trou carré avec goujon de connexion et trous rond.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les systèmes de connexion GN 135.1 sont généralement utilisés avec les actionneurs linéaires carrés GN 291.1 ou ronds GN 291.

Ils permettent des assemblages avec des tubes de diamètre d1/s1 et d2/s2 de dimensions différentes entre eux.

Le serrage du trou de guidage d1 / s1 permet de régler le positionnement de l’actionneur et de bloquer le curseur après avoir défini sa position définitive.

Les vis de blocage d4 et d5 peuvent être remplacées respectivement par les kits GN 911-M8-55 et GN 911-M10-55.

GN 135.1-V-V - Deux trous carrés 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE