AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Acier INOX AISI 316, conception hygiénique

Spécifications
Moulage de précision inox:
- AISI 316
- Finition mate (Ra < 0,8 µm) MT
- Finition polie (Ra < 0,8 µm) PL
Anneau de retention:
- H-NBR H
Température d'exercice: de -25°C à +150°C.
- EPDM E
Température d'exercice: de -40°C à +120°C.
- Bleue
- Dureté de 85±5 Shore A
- Conforme aux normes de la FDA
Caractéristiques et applications
Les écrous-papillon GN 8341 sont destinés à être utilisés dans des environnements hygiéniques. L'étanchéité de la surface permet un montage sans espace mort ; conjuguée à une finition de haute qualité, la géométrie étanche évite l'accumulation de saleté et facilite le nettoyage.
Les écrous-papillon permettent de serrer les pièces et de les immobiliser facilement, sans outil. La forme ergonomique permet des forces de serrage élevées.
Les écrous-papillon peuvent également être utilisés dans des environnements particulièrement agressifs grâce au matériau utilisé.