GN 514-A4 Doigts d'indexage

avec dispositif de blocage, acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type A: avec bouton en plastique, sans contre-écrou
  • Type AK: avec bouton en plastique, avec contre-écrou
  • Type AN: avec bouton en acier INOX, sans contre-écrou
  • Type ANK: avec bouton en acier INOX, avec contre-écrou

Acier INOX AISI 316     A4

  • Embout

Acier INOX AISI 316

Cémenté

  • Ressort de compression

Acier INOX 316Ti

Bouton (type A / AK)

Technopolymère à base de polyamide (PA)

  • Noir, finition mate
  • Non amovible

Bouton (type AN / AKN)

  • Acier INOX AISI 316
  • Non amovible
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les doigts d'indexage GN 514 base leur fonctionnement sur le mécanisme cardioïde. Ils sont très ergonomiques et fonctionnent par simple pression répétée sur le bouton. Leur principe de fonctionnement permet de les utiliser dans des conditions difficiles et, si nécessaire, de les protéger contre toute manipulation incorrecte.

Il suffit d'appuyer sur le bouton pour que la goupille de centrage se mette en position sortie. Dans cette position, le mécanisme à courbe cardioïde s'enclenche automatiquement pour verrouiller la pièce. Une deuxième pression sur le bouton déverrouille le mécanisme, car la goupille de centrage se rétracte automatiquement sous l'effet du ressort dès que le bouton est relâché. La goupille de centrage ne doit pas être soumise à des forces axiales et doit se déplacer facilement.

Fabriqué en acier INOX, le dispositif peut être utilisé dans des environnements très corrosifs grâce aux matériaux A4 utilisés.

GN 514-AK-A4 - Avec bouton en plastique, avec contre-écrou 
Description du fonctionnement

Description du fonctionnement

  • En position sortie, la goupille de centrage déborde de l1 de long et est verrouillée.
  • Il suffit d'enfoncer le bouton de w1 de long pour déverrouiller la goupille de centrage.
  • La goupille de centrage est alors repoussée par le ressort de compression et maintenue en position rétractée.
  • Il suffit d'enfoncer le bouton de w2 de long pour qu'il se bloque à nouveau en position sortie après avoir été relâché.
GN 514-AK-A4 - Avec bouton en plastique, avec contre-écrou 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.