AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Diamètre 30 mm, avec et sans support, caoutchouc
Matière
Ventouse en caoutchouc résistant à l’huile (NBR), naturel (NR) ou de silicone (VMQ).
Support en aluminium anodisé.
Exécutions standards
- VVL-30-38-A: caoutchouc résistant à l’huile, sans support.
- VVL-30-38-N: caoutchouc naturel, sans support.
- VVL-30-38-S: caoutchouc de silicone, sans support.
- VVL-30-38-T-A: caoutchouc résistant à l’huile, avec support.
- VVL-30-38-T-N: caoutchouc naturel, avec support.
- VVL-30-38-T-S: caoutchouc de silicone, avec support.
Caractéristiques et applications
Les rainures sur la surface de la ventouse permettent une meilleure adhérence, même avec des produits dont la surface est inégale ou inclinée.
Elles sont particulièrement utilisées dans le secteur de l'emballage alimentaire, où la taille de la ventouse et la forme du soufflet permettent de manipuler des emballages de diverses formes et tailles. L'adaptabilité aux différentes surfaces, même celles qui ne sont pas régulières ou qui présentent des défauts de planéité, permet à ces ventouses d'être également utilisées dans différents secteurs, dont celui de la transformation du papier pour les cartes, les étiquettes et les feuilles de papier et celui du plastique pour les stratifiés et les petites pièces.
La course effective du soufflet est de 14 mm.