CMN Charnières pour portes amovibles

Ganter Norm GN 161.1

Alliage de zinc moulé sous pression

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Alliage de zinc moulé sous pression.

Exécutions standards

  • CMN-SR: revêtement en résine époxy, couleur grise claire RAL 9006, finition mate.
  • CMN-SW: revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, finition mate.

Rondelle

Technopolymère à base de polyamide (PA).

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont purement indicatives et doivent être vérifiées dans les conditions spécifiques d'utilisation.

CMN - Charnières pour portes amovibles 
CMN - Charnières pour portes amovibles 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation Radiale
CMN - Charnières pour portes amoviblesCMN - Charnières pour portes amovibles
Description[N][N]
CMN-15-6315002300
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE