CFP. Charnières à déclic

calottes couvre-vis, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Calottes couvre-vis

Technopolymère à base de polyestère (PBT), couleur noire, finition mate, assemblage à déclic.

Exécutions standards

  • CFP-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CFP-CH: trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique.
  • CFP-EH: trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 195° (-15° et + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

La charnière CFQ. avec le même design, sans butées d'arrêt, peut être utilisée en accouplage.

Le système interne de blocage (brevet ELESA) permet de bloquer le portillon dans 4 différentes positions (0°, +80°, +120°, +170°).

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

Couple résistant

Dans toutes les positions de blocage le couple résistant (c'est-à-dire le couple à appliquer pour débloquer la charnière) est à peu près 1.1 Nm.

Après tests appropriés en soumettant la charnière à plus de 10.000 cycles d'ouverture et fermeture, la valeur du couple résistant est restée inchangée.

CFP-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale 
CFP-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale 
CFP-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale 
Essais de résistance
Sollicitation AxialeSollicitation RadialeSOLLICITATION AVEC ANGLE DE 80° ET 90°SOLLECITATION AVEC ANGLE DE 120°SOLLECITATION AVEC ANGLE DE 70°Couple résistant
CFP-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonaleCFP-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonaleCFP-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonaleCFP-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonaleCFP-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonaleCFP-EH - Trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale
Charge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E80 e E90 [N]
Charge de rupture
R80 e R90 [N]
Charge maximum d'exercice
E120 [N]
Charge de rupture
R120 [N]
Charge maximum d'exercice
E170 [N]
Charge de rupture
R170 [N]
[Nm]
3001220350197034562028585540014101.1
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE