GN 1366 Charnières

Profilé en acier, pour soudage

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type A: sans alésages
  • Type S: sans alésage, avec graisseur lubrifiant

Profilé en acier     ST

Laminé, à l’échelle

ou étiré, lisse     BL

Goujon

Acier

Graisseur lubrifiant similaire à DIN 71412-A

Acier

Zingué, finition passivée bleu

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les charnières GN 1366 sont fabriquées à partir de profilés en acier laminés ou étirés et sont très robustes.

Les types A et S sont fixés par soudure ou par des trous créés par le client.

Le type S possède un graisseur lubrifiant similaire à DIN 71412-A, qui permet de re-lubrifier rapidement et facilement sans démonter les charnières.

Grâce aux dimensions standard, des solutions spéciales spécifiques aux applications peuvent être réalisées, même en faibles quantités.

GN 1366-S - Avec graisseur lubrifiant 
Sur demande

Sur demande

  • Avec goujon en laiton
  • Avec trous
  • Dimensions différentes
  • Autres types de finition
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE