CFM-TR Charnières

SUPER-technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Exécutions standards

Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.

  • CFM-TR-A: corps de la charnière côté châssis identique à corps de la charnière côté portillon.
  • CFM-TR-B: corps de la charnière côté châssis différent par rapport au corps de la charnière côté portillon.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFM-TR-A - Corps de charnière de dimensions identiques 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFM-TR-A - Corps de charnière de dimensions identiquesCFM-TR-A - Corps de charnière de dimensions identiquesCFM-TR-A - Corps de charnière de dimensions identiques
DescriptionCharge statique limite max
Sa [N]
Charge statique limite max
Sr [N]
Charge statique limite max
S90 [N]
CFM-TR-A.40-SH-5180020001400
CFM-TR-A.50-SH-6270033002200
CFM-TR-A.60-SH-6370042003000
CFM-TR-B.40-SH-5150018001200
CFM-TR-B.50-SH-6210030001500
CFM-TR-B.60-SH-6280038002300

La charge statique limite max est la valeur au-dessus de laquelle il peut y avoir détérioration ou rupture de la matière, qui pourrait compromettre le fonctionnement correct de la charnière. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficient proportionné à l’importance et au niveau de sécurité de l’application spécifique.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE