AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec goujon fileté
Matière
Goujon fileté en acier zingué.
Revêtement antiglisse
Elastomère thermoplastique (TPE), dureté 80 shore A.
Exécution standard
Aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.
- RMS-P-ND-1-BK: avec revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011, avec goujon fileté.
- RMS-P-ND-1-WT: avec revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016, avec goujon fileté.
- RMS-P-ND-2-BK: avec revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011, avec deux goujons filetés.
- RMS-P-ND-2-WT: avec revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016, avec deux goujons filetés.
Caractéristiques et applications
Les aimants plats rectangulaires RMS-P sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions réduites.
La surface en élastomère augmente le coefficient de frottement en cas de présence de forces latérale de poussée, ce qui en améliore l’adhérence.
On préfère généralement les utiliser sur des surfaces sensibles.