AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec base d’appui surélevée
Matière
Insert fileté en acier zingué.
Revêtement antiglisse
Elastomère thermoplastique (TPE).
Exécutions standards
- RMS-D-HF-M5-1: avec un trou fileté passant, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 120 °C.
- RMS-D-ND-M5-1: avec un trou fileté passant, aimant en néodyme, fer, bore (MdFeB), pour températures jusqu’à 80 °C.
- RMS-D-HF-M5-2: avec deux trous filetés passants, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 120 °C.
- RMS-D-ND-M5-2: avec deux trous filetés passants, aimant en néodyme, fer, bore (MdFeB), pour températures jusqu’à 80 °C.
- RMS-D-HF-2: avec deux trous lisses passants, aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 120 °C.
- RMS-D-ND-2: avec deux trous lisses passants, aimant en néodyme, fer, bore (MdFeB), pour températures jusqu’à 80 °C.
Caractéristiques et applications
Les aimants plats rectangulaires RMS-D sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions réduites. La surface en élastomère augmente le coefficient de frottement en cas de présence de forces latérale de poussée, ce qui en améliore l’adhérence. La matière magnétique positionnée au centre de la base permet de concentrer au mieux le flux magnétique. On préfère généralement les utiliser sur des surfaces irrégulières et avec surrevêtement. Les aimants RMS-D sont généralement utilisés pour définir le parcours des câbles le long de la surface d’une machine ou sur un plan (également vertical).