Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • RMA-US-SC: aimant en samarium-cobalt (SmCo), pour températures jusqu’à 350°C.
  • RMA-US-ND: aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C, finition nickelée.
  • RMA-US-HF: aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 250°C.

Données techniques aimants.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les aimants RMA-US sont des aimants circulaires non-blindés.

Ils sont généralement fixés en place par collage.

Si utilisés sans l'entrefer, les aimants non blindés RMA-US disposent de forces d'attraction plus faibles que les systèmes magnétiques RMA 758) dans lesquels le blindage magnétique augmente considérablement l'intensité de la force d'attraction qui agit sur la surface.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.