AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Avec poignée, corps en technopolymère
Matière
Enveloppe en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.
Aimant
Néodyme, fer, bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.
Voir Données techniques aimants.
Exécutions standards
- RMT-T-ND-A-GR: poignée pleine, couleur gris RAL 7040.
- RMT-T-ND-A-RD: poignée pleine, couleur rouge RAL 3031.
- RMT-T-ND-A-WT: poignée pleine, couleur blanc RAL 9003.
- RMT-T-ND-A-BK: poignée pleine, couleur noir RAL 9004.
- RMT-T-ND-B-GR: poignée avec œillet, couleur gris RAL 7040.
- RMT-T-ND-B-RD: poignée avec œillet, couleur rouge RAL 3031.
- RMT-T-ND-B-WT: poignée avec œillet, couleur blanc RAL 9003.
- RMT-T-ND-B-BK: poignée avec œillet, couleur noir RAL 9004.
Caractéristiques et applications
Les aimants RMT-T dotés d’une poignée pratique sont principalement utilisés pour fixer des dessins, des documents et autres sur une surface métallique.
La solution avec œillet et chaîne de retenue est recommandée pour éviter la perte de l'aimant.
La matière magnétique en néodyme-fer-bore (NdFeB) est caractérisée par une force d'adhérence élevée.