AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Acier inox AISI 316L
Types
- Type B: sans réflecteur.
- Type AK: avec réflecteur en technopolymère (polysulfone PSU).
- Type AN: avec réflecteur en acier INOX AISI 316L.
Corps
Acier inox AISI 316L
Voyant
Verre de sécurité (ESG)
Circlip (type B)
Acier INOX, résistant à la rouille, 316Ti
Joints
Caoutchouc FPM (Viton®)
Identification par finition non noire du joint
Résistant aux températures jusqu'à 180 °C
Caractéristiques et applications
Robuste et résistant aux rayures, le verre du voyant d'huile GN 743.10 en acier INOX est équipé d'un joint torique qui en assure l'étanchéité. L'étanchéité est indépendante de la pression axiale. Les voyants de niveau peuvent également être utilisés dans des environnements particulièrement agressifs grâce au matériau utilisé.
Le diamètre extérieur des voyants de niveau d'huile avec hexagone encastré est adapté aux trous de montage des raccords de tuyauterie selon la norme DIN 3852.
Le joint extérieur est encastré dans une cavité radiale. Cette rainure protège également le joint contre tout risque d'éjection lors de la mise en place du voyant.
Les voyants de niveau d'huile GN 743.10 en acier INOX peuvent être utilisés sur des réservoirs pressurisés. Des tests portant sur la pression maximale sont disponibles.
Instructions de montage
Pour un montage sur une cloison de moins de 4 mm d'épaisseur, veuillez utiliser un écrou de montage .GN 7430 .
Sur demande
Joints en EPDM