AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Aluminium
Matière
Aluminium, finition brillante.
Voyant
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T).
Joint
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Exécutions standards
- GN 744-A: avec voyant prismatique. Seulement pour les exécutions d1=14/18/24.
- GN 744-B: avec voyant neutre, sans réflecteur.
- GN 744-C: avec voyant qui montre un petit cercle imprimé extérieurement par tampographie en couleur rouge. Seulement pour les exécutions d1=11/14/18/24.
Température maximum d'exercice en continu
110°C.
Caractéristiques et applications
Les voyants de niveau GN 744 peuvent être utilisés sur des réservoirs pour huiles pressurisés (données de résistance disponibles sur demande). Un joint en caoutchouc synthétique NBR garantit une étanchéité optimale entre le corps en aluminium et le voyant en technopolymère.
Accessoires sur demande
Contre-écrou en laiton type GH. pour l’assemblage sur les réservoirs avec des parois d’une épaisseur inférieure à 5 mm.