SFX. Bouchons d’échappement

avec déflecteur et disque brise-jet extérieur, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA).

  • Couvercle: couleur noire, finition semi-mate, avec symbole « charge fluide ».
  • Raccord fileté et déflecteur anti éclaboussure extérieur additionnel, couleur noire.

Joints d'étanchéité

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

Exécutions standards

  • SFX.: sans filtre à air.
  • SFX+F: avec filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ.
  • SFX+P: avec déflecteur anti éclaboussure extérieur additionnel, sans filtre à air.
  • SFX+P+F: avec déflecteur anti éclaboussure extérieur additionnel et filtre à air « tech-foam » en mousse de polyuréthane réticulée (base polyester), finesse de filtration 40 μ.

Température maximum d'exercice en continu

100°C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les bouchons d’échappement SFX. sont fabriqués avec une géométrie interne spéciale (brevet Elesa) qui s'oppose au déversement de fluide grâce à un labyrinthe linéaire (effet anti-éclaboussure) et favorise la condensation des vapeurs à la sortie.

Ce déflecteur anti éclaboussure est monté par pression (exécution+P) et placé à l'entrée du trou du raccord fileté. Il est constitué d'ailettes décalées entre elles afin de constituer un labyrinthe supplémentaire dans les cas les plus critiques de fortes projections de fluide.

Données techniques

On peut déduire les débits d'air pour les différents modèles à partir du diagramme illustré au dessous en fonction de la différence de pression ambiante externe et interne du réservoir.

SFX. - Sans filtre à air 
SFX. - Sans filtre à air 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Couvercle neutre sans symboles.
  • Couvercle de couleur rouge RAL 3000.
  • Raccord fileté également avec filetage gaz conique Americana NPT - ANSI-ASME B1-20 pour les descriptions marquées d'un # dans le tableau.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE