AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
HCK-HT-GL Indicateurs de niveau pour hautes températures
indiqué pour huiles et solutions glycolées
Extrémités de fixation
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, à haute résistance thermique, couleur noire, finition mate.
Protection de base
Aluminium en couleur naturelle.
Protection frontale transparente
Carreau en technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Haute résistance aux chocs, aux solvants, aux huiles avec additifs, aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, aux essences, au mazout et aux esters phosphoriques. Evitez le contact avec les mélanges détergents contenant des l’alcools forts des glycols, des acides ou des bases.
Amovible pour le nettoyage si nécessaire en appuyant avec un tournevis à la base de la protection pour détacher la contre-dépouille de retenue (voir inscription sur le carreau).
Voyant de niveau à colonne
Tube transparent en verre borosilicate.
Plaquette graduée
Aluminium laqué blanc. Peut être enlevée avant l'assemblage pour tracer des lignes de niveau ou des mots.
Vis, écrous et rondelles
Acier INOX AISI 304.
Joints d'étanchéité
Silicone VMQ rouge 70ShA.
Matière première adaptée au contact alimentaire (FDA CFR.21).
Caractéristiques
Visibilité maximum du niveau du fluide même en positions latérales.
Données techniques
Température maximale d’exercice en continu : plus de 160°C à une pression maximale de 1 bar.
En présence d’autres fluides et en conditions de températures et de pression différentes il est nécessaire de vous adresser au service technique ELESA.
Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit.