AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
TP-SP Bouchons d’échappement pour assemblage à pression
avec déflecteur, technoplymère
Couvercle
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noir, finition semi-mate, symbole "charge fluide"
Raccord
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.
Joints d'étanchéité
Deux OR en caoutchouc synthétique NBR.
Filtre à air
Filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), avec finesse de filtration 40 µm.
Température maximale de fonctionnement en continu
80°C.
Caractéristiques et applications
L’assemblage à pression évite des opérations de vissage/dévissage, ce qui permet une installation rapide. Pour les dimensions du trou d’assemblage, voir Fig. 1. Pour faciliter l'assemblage il faut biseauter le trou à 1x45°.
Le produit est conçu pour évacuer une légère surpression, avec a pression interne du réservoir qui ne doit pas dépasser 200 bar, dans des conditions de nettoyage optimales du trou d’assemblage et à température ambiante.
Les bouchons d’échappement TP-SP sont fabriqués avec une géométrie interne spéciale (brevet Elesa) qui s'oppose au déversement de fluide grâce à un labyrinthe linéaire (effet anti-éclaboussure) et favorise la condensation des vapeurs à la sortie.
Données techniques
On peut déduire le débit d’air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.